schmersal_s_icon.png

Z4V7H 355-11Z-RMS-1637

Artikelnummer: 101181434

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
HRoldraaihefboom H
10HStaafhefboom 10H
7HRoldraaihefboom 7H
1KRolhefboom 1K
3KHaakse rolhefboom 3K
RMSMessing rol
4V.Basiseenheid voor draaihefboom (zonder Bediensleutel)

(3)
3smalle vorm
215brede vorm

(4)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
202 maakcontacten (NO) (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)
01/011 verbreekcontact (NC) links / 1 verbreekcontact (NC) rechts
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
033 verbreekcontacten (NC)

(5)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping
2272Speciale rolbout met kraag
1183met aluminium stok
1699-1externe schroeven en klemmen van roestvrij staal

(6)
G24met LED

(7)
zonderWartelinvoer M20
M20Wartelinvoer M20
NPTkabelwartel NPT 1/2"
STM12 stekker met A-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.)
ST-2310M12 stekker met B-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.)

(8)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(9)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Vergulde massieve zilvercontacten

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

Z4V7H 355-11Z-RMS-1637

Artikelnummer (bestelnummer)

101181434

Algemene gegevens

Bouwvorm van de behuizing

Bouwvorm volgens de norm

Aandrijfvorm volgens EN 50041

A

Materiaal van de behuizing

licht-metaal gietijzer

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Materiaal van de hefboom

Metaal

Brutogewicht

300 g

Classificatie

Voorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedienelement

Roldraaihefboom

Materiaal van de rol

Messing (Me)

Mechanische levensduurduur, minimum

30.000.000 schakelingen

Bedieningskracht, minimum

17 N

Max. bedieningssnelheid

2,5 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°

Bedieningsdraaimoment, minimum

0,3 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

0,75 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B

Aansluitstekker

Koppeling

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

60,6 mm

Breedte van de sensor

66,7 mm

Hoogte van de sensor

129,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

Omgevingstemperatuur

-30 ... +80 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

500 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

1.000 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

4 A

Schakelelement

1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Maximale schakelfrequentie

5.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

zilver, verguld

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Positieschakelaar
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 20. april 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20/10/2025 04:12