ZSD6/5M
ZSD6/5M
- Kunststofbehuizing
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Zeer geschikt voor robottoepassingen volgens de ANSI Robotics Standard
- De redundante contactconfiguratie maakt het verwerken van signalen met courante veiligheidsrelaismodules mogelijk.
- Contacten sluiten niet bij het resetten ( niveau 3 -> niveau 1)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ZSD6/5M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101210087 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661564777 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002571 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002571 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
CSA C22.2 Nr.14 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 EN ISO 11161 EN ISO 12100 JIS C8201-5-1 UL508 1 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
380 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Drukknop, extra |
Ja |
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal maakcontacten |
3 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
B10D verbreekcontact (NC) |
100.000 schakelingen |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Opmerking (mechanische levensduurduur) |
maakcontact: |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
1 x M20 x 1,5 |
aansluitwijze |
Schroefaansluitklemmen |
Toegelaten kabeldiameter |
7 mm |
Toegelaten kabeldiameter, maximum |
13 mm |
Draaddoorsnede, minimum |
0,14 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
-10 ... +60 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-40 ... +80 °C |
Trillingsvastheid |
Operation: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Damage: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min. |
schokbestendig |
Operation: 100 m/s², Damage: 1.000 m/s² |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
1,5 kV |
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning |
250 VAC |
Nominale bedrijfsstroom |
3.000 mA |
Externe kabelbeveiliging en toestelzekering |
10A f |
Contactweerstand, maximum |
0,1 Ω |
Opmerking (contactweerstand) |
In nieuwe toestand |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Maximale schakelfrequentie |
1.200 /h |
Elektrische gegevens - Contacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
125 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
1,5 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
125 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,22 A |
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
125 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
1 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
125 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,22 A |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB, 2-kanalig met dwarssluitdetectie |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Gepersonaliseerde uitvoeringen met aansluitkabel zijn op aanvraag verkrijgbaar. De veiligheidsmodule moet de mogelijkheid tot dwarssluitbewaking bieden. Als toevoerkabel zijn uitsluitend dubbel geblindeerde kabels toegelaten. 1) Als het toestel in vochtige ruimtes wordt gebruikt, moet een geschikte aansluitkabel worden gebruikt. 1) De schok- en brandbestendigheid van dit toestel werd onderzocht volgens UL508. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
103043685 ZSD6CC-5M
- Kunststofbehuizing
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Zeer geschikt voor robottoepassingen volgens de ANSI Robotics Standard
- De redundante contactconfiguratie maakt het verwerken van signalen met courante veiligheidsrelaismodules mogelijk.
- Contacten sluiten niet bij het resetten ( niveau 3 -> niveau 1)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 1/06/2025 20:59