AZM 170-11ZI-B6L 24VAC/DC
AZM 170-11ZI-B6L 24VAC/DC
Downloads
Typebenaming van het product: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
zonder | Snijklemmen |
SK | Schroefaansluitklemmen |
(2) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
(3) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
I | Individuele codering |
(4) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(5) | |
zonder | kabelwartels |
ST | Stekker M12 x 1 |
(6) | |
B1 | met bediensleutel B1 |
B5 | met bediensleutel B5 |
B6L | met bediensleutel B6L |
B6R | met bediensleutel B6R |
(7) | |
zonder | hulpontgrendeling |
2197 | zijdelingse hulpontgrendeling (standaard bij de stekker- en ruststroomversie) |
1637 | vergulde contacten |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) |
11/02 | 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) / 2 verbreekcontacten (NC) |
12/00 | 1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC) / - |
12/11 | 1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) |
12/02 | 1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC) / 2 verbreekcontacten (NC) |
02/01 | 2 verbreekcontacten (NC), - / 1 verbreekcontact (NC) |
02/10 | 2 verbreekcontacten (NC), - / 1 maakcontact (NO), - |
(2) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(3) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(4) | |
B1 | met bediensleutel B1 |
B5 | met bediensleutel B5 |
B6L | met bediensleutel B6L |
B6R | met bediensleutel B6R |
(5) | |
1637 | vergulde contacten |
(6) | |
2197 | Hulpontgrendeling voor ruststroomprincipe |
- Double-insulated
- Individual coding
- Coding level "High" according to ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Compact design
- Interlock with protection against incorrect locking.
- Long life
- High holding force
- left-hand model
- For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator
Ordering data
Product type description |
AZM 170-11ZI-B6L 24VAC/DC |
Article number (order number) |
101144354 |
EAN (European Article Number) |
4030661503745 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Approvals - Standards
Certificates |
IFA cULus CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding |
Individuele codering |
Coding level according to EN ISO 14119 |
hoog |
Working principle |
elektromechanisch |
Housing material |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Material of the actuator |
Roestvrij staal |
Gross weight |
295 g |
General data - Features
Power to unlock |
Ja |
Manual release |
Ja |
Number of actuating directions |
2 |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Category |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Fault exclusion |
Please note: |
Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
50 mm |
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
1.000 N |
Holding force Fmax, maximum |
1.300 N |
Latching force |
5 N |
Positive break travel |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Positive break force, minimum |
17 N |
Actuating speed, maximum |
2 m/s |
Mounting |
Schroeven |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
1 x M20 x 1,5 |
Termination |
Snijklemtechniek |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
1 mm² |
Allowed type of cable |
flexible |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
90 mm |
Height of sensor |
84 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
+25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
niet-condenserend geen berijping |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Electrical power consumption, maximum |
12 W |
Switching element |
1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG) |
Note (Switching element) |
Wisselcontact met dubbele verbreking of 2 of 3 of 4 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen |
Switching principle |
Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Zilver |
Electrical data - Magnet control
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Electrical data - Safety contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Other data
Note (applications) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Bedieningssleutel kan niet bijbesteld worden! sleufafsluitstrip De bedieningssleutel is bij de levering inbegrepen |
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
De snijklemtechniek maakt een gemakkelijke aansluiting van flexibele kabels zonder gebruik van adereindhulzen mogelijk. De bedieningssleutel is niet apart leverbaar. |
Note (Manual release) |
onder Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Goedkeuringscertificaat
CCC certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Contactschema
Montagevoorbeeld
ID: kazm1m06
Werkwijze, werkingsprincipe
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | AZM 170 I |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Vergrendelvoorziening met elektromagnetische vergrendeling voor veiligheidsfuncties |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
EMC-Richtlijn | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 3 augustus 2020 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02-05-2025 09:19