SPRING-ZG D 20X4 L193 RZ-2041/NIRO
Artikelnummer:
101186696
SPRING-ZG D 20X4 L193 RZ-2041/NIRO
Artikelnummer:
101186696
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- To maintain the reaction force
Ordering data
Product type description |
FEDER-ZG D 20X4 L193 RZ-2041/NIRO |
Article number (order number) |
101186696 |
EAN (European Article Number) |
4030661348742 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-08-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-08-02-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-08-02-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002026 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002026 |
General data
Material |
Staal |
Gross weight |
264 g |
Accessory
Recommendation (product combination) |
ZQ 900 TQ 900 |
Note
Note (General) |
Alleen voor TQ 900 / ZQ 900 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
replacement part
103033772 ACC-RS900-TS
- To maintain the reaction force
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26-04-2025 07:03