AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ
Downloads
- for right hinged doors
- with handle
- with integrated lockout tag
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Niet langer bestaand artikel |
Product type description |
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ |
Article number (order number) |
103000183 |
EAN (European Article Number) |
4030661420097 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Housing material |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Material of the actuator |
zink- gietijzer |
Material of the operators |
Aluminium |
General data - Features
Lockout tag integrated |
Ja |
Door detection sensor |
Ja |
Mechanical data
Grip |
deurhandgreep |
Door hinge |
Rechts |
Actuator mounted |
Buitenkant |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
94 mm |
Width of the actuator |
115 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the locking linkage |
44 mm |
Width of the locking rod |
75 mm |
Height of the locking linkage |
2.600 mm |
Note (Height of the locking linkage) |
verkorten van de sperstagen door de klant mogelijk |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Bediensleutel AZ/AZM201-B30 incl. vierkantstang Stangslot met geleideplaat 4 schroeven met verzonken kop M5 x 10 4 U-stukken 2 zeskantmoeren M8 2 sperstangen, 1200 mm, verzinkt Tegenhanger (bij P30) of paniekontgrendeling compleet (bij P31) |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15-09-2025 15:04