BDF200-DTWH-10-DTWH-WS20-DTWH-G24
BDF200-DTWH-10-DTWH-WS20-DTWH-G24
Typebenaming van het product: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Noodstop zonder beschermkraag |
NHK | Noodstop met beschermkraag |
LT.. | Selectie (kleur verlichte drukknop) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(2) | |
20 | met noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 1-4 |
11 | met noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 1-4 |
10 | met noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities |
WT 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities |
SW 20 | Sleutelschakelaar, 2 posities |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(4) | |
WS 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities |
WT 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities |
SW 20 | Sleutelschakelaar, 2 posities |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(5) | |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(6) | |
zonder | zonder signaallamp |
G24 | met signaallamp, rood (alleen voor -10) |
(7) | |
zonder | Standaard |
2875 | Vrij uit te rusten toetsafdekkingen |
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- to be installed at an ergonomic favourable position
- to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
- Thermoplastic enclosure
- slender shock-proof enclosure
- large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
- Emergency stop, on/off and reset functions available
- The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
- Field labelling with separate plastic cover
- Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Ordering data
Product type description |
BDF200-DTWH-10-DTWH-WS20-DTWH-G24 |
Article number (order number) |
103038749 |
EAN (European Article Number) |
4030661546193 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Note (Ordering data) |
Opmerking: zie bestelsleutel |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Climatic stress |
IEC 60068-2-30 |
Versions |
Opbouwbehuizing |
Housing material |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Positions used, position 1 |
Drukknop, wit |
Positions used, position 2 |
Drukknop, wit |
Positions used, position 3 |
Selector switch 2 positions |
Positions used, position 4 |
Drukknop, wit |
Gross weight |
280 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Ja |
Indicator lamp |
Ja |
Safety functions |
Ja |
Removable Terminals |
Ja |
Number of cable wires |
16 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Position of the cable gland |
onder |
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100.000 Operations |
Mechanical life, Command devices |
1.000.000 Operations |
Mechanical life, Key operated- selector switch |
30.000 Operations |
Actuating stroke |
3 mm |
Actuating force, maximum |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Kontaktkraft, typisch |
1 N |
Mounting |
Bevestigingsgaten aan de binnenkant |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
Kabelwartels M20 |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
6 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
13 mm |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Terminal (mechanical) |
Afneembare schroefaansluitklemmen |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
60 mm |
Depth |
268 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 100 Hz, met 20 g |
Restistance to shock |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
2,5 A |
Current consumption inidcator lamp |
20 mA |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utilisation category AC-15 |
24 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching principle |
Tastschakeling cross-point-system |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Ag-Ni 10, verguld |
Status indication
Colour of the indicator lamp |
Rood |
Other data
Note (applications) |
Suitable for 40 mm profiles |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | BDF 200 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Bedienveld |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn 1) | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Aanbrengen van de CE-markering: | 1) voor veiligheidscomponenten waarvan het typenplaatje het opschrift "Safety component" draagt voor toestelvarianten met noodstopfunctie |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 5 mei 2020 |

Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30-04-2025 08:41