ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM
Artikelnummer:
103041446
ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM
Artikelnummer:
103041446
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Earth strap complete
Ordering data
Product type description |
ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM |
Article number (order number) |
103041446 |
EAN (European Article Number) |
4030661556901 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001604 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001604 |
General data
Gross weight |
18 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M4X8 |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
1,4 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
0,1 m |
Wire cross-section |
6 mm2 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Eart strap complete |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18-04-2025 17:59