ACC-AZM40-PT-T-40MM
ACC-AZM40-PT-T-40MM
Push button emergency exit
can be retrofitted to solenoid interlock AZM40
intuitive usage due to similarity to emergency stop
ideally suited for a frame thickness of 40 mm
can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-PT-T-40MM |
Article number (order number) |
103054271 |
EAN (European Article Number) |
4030661638461 |
Available |
01.05.2024 |
General data
Housing material |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Material of the operators |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Colour of the housing |
Zwart |
Colour of the operating element |
Rood |
Gross weight |
57 g |
General data - Features
Emergency exit |
Ja |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Type of the screw head |
Countersunk screw |
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
54 mm |
Width |
36 mm |
Height |
58 mm |
Diameter hole |
14 mm |
Note
Note (General) |
Ideally suited for a frame thickness of 40 mm. Can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Montagevoorbeeld
Montagevoorbeeld
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17-04-2025 01:23