A-K12P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103055642
A-K12P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103055642
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Pre-wired cable
- 12-pole
Ordering data
Product type description |
A-K12P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69 |
Article number (order number) |
103055642 |
EAN (European Article Number) |
4030661646985 |
General data
Standards |
EN IEC 61076-2-101 |
Gross weight |
633 g |
General data - Features
Halogen free |
Ja |
Number of cable wires |
12 |
Mechanical data
Tightening torque, maximum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
15 m |
Wire cross-section |
0,14 mm2 |
Cable diameter |
5,6 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Colour of the Cable mantle |
Zwart |
Material of the Cable mantle |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Koppeling, M12 |
Design |
recht |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Vergrendeling met schroef |
Material of the gland |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Material of the handle |
Kunststof, TPU |
Colour of the handle |
Zwart |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 IP69 |
Electrical data
Thermal test current |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Operating current |
1.500 mA |
Pin assignment
PIN 1 |
Bruin |
PIN 2 |
Blauw |
PIN 3 |
Wit |
PIN 4 |
groen |
PIN 5 |
roze |
PIN 6 |
geel |
PIN 7 |
zwart |
PIN 8 |
grijs |
PIN 9 |
rood |
PIN 10 |
paars |
PIN 11 |
grijs-roze |
PIN 12 |
rood - blauw |
Taalfilter
Datasheet
Algemene informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08-04-2025 15:59