schmersal_s_icon.png

MV8H 330-11Y-A-1789-2

Artikelnummer: 131100336

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:
MV8H 330-11Y-(1)

(1)
zonderStandaard
Azwakkere drukveer

(2)
1366bestand tegen temperaturen tot +160 °C
1903bestand tegen temperaturen tot +160 °C
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°

Ordering data

Product type description

MV8H 330-11Y-A-1789-2

Article number (order number)

131100336

EAN (European Article Number)

8905236106743

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mechanisch

Slide form

Rol

Housing material

Persgegoten lichtmetaal, gelakt

Housing coating material

gelakt

Gross weight

455 g

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Roldraaihefboom

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Actuating torque

0,5 Nm

Mechanical data - Connection technique

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

40 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

129,5 mm

Width of Castor

8,5 mm

Diameter of Castor

20 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Restistance to shock

50 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Switching element

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Switching principle

Sprongschakeling

Bounce duration, maximum

1,5 ms

Material of the contacts, electrical

Zilver

Contactschema


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 27-04-2025 12:01