schmersal_s_icon.png

CONTACT BRIDGE SPEZ 2006

Artikelnummer: 131168210

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Ordering data

Product type description

CONTACT BRIDGE SPEZ 2006

Article number (order number)

131168210

EAN (European Article Number)

8905236102851

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-05

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material of the actuator

Messing met zilvercoating in Thermoplast

Gross weight

7 g

Mechanical data

Actuator

recht

Mechanical data - Dimensions

Length

40 mm

Width

40 mm

Depth

9 mm

Accessory

Recommendation (product combination)

AZ 06x

AZ 06

AZ 07

AZ 08

AZ 13

AZ 14-1

AZ 19


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31-03-2025 18:19