M 630-11-2-A19-II
M 630-11-2-A19-II
Downloads
- Thermoplastic enclosure
- Soldering, plug or universal terminals
Ordering data
Product type description |
M 630-11-2-A19-II |
Article number (order number) |
151173200 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Material of the actuator |
Glass-fibre, thermoplastic |
Lever material |
Stainless steel |
Gross weight |
28 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Lever shape A |
Mechanical lifetime, minimum |
30.000.000 Operations |
Contact opening |
0,9 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Note (Switchover time) |
Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Soldeeraansluiting |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection of the enclosure |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
2 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
Change-over contact with single break |
Switching principle |
Sprongschakeling met zelfreinigend contact |
Bounce duration, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
10.000 /h |
Switchover time, maximum |
30 ms |
Material of the contacts, electrical |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22-09-2025 11:22