schmersal_s_icon.png

MP-AZM150-1

Artikelnummer: 153046398

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Mounting plate for easy and quick assembly
  • Metall, painted

Ordering data

Product type description

MP-AZM150-1

Article number (order number)

153046398

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

Staal

Colour of the product

Zwart

Gross weight

273 g

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

155 mm

Depth

5 mm

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

4 x Zylinderkopfschraube M5 x 45

1 x Madenschraube M5 x 8

4x Unterlegscheiben


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 09-04-2025 01:12