EYEBOLT BM8X70 - A2
Artikelnummer:
101192471
EYEBOLT BM8X70 - A2
Artikelnummer:
101192471
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Ordering data
Product type description |
ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2 |
Article number (order number) |
101192471 |
EAN (European Article Number) |
4030661363776 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002367 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002367 |
General data
Material |
Roestvrij staal NIRO |
Gross weight |
34 g |
Mechanical data - Dimensions
Screw length |
70 mm |
Thread length of the screw |
35 mm |
Screw diameter |
8 mm |
Diameter, metric ISO thread with pitch indication |
M8 x 1.25 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
Oogschroef met moer |
Note
Note (General) |
lengte, met betrekking tot het oogmidden volgens DIN 444 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11-04-2025 17:16