schmersal_s_icon.png

BN 310-RZ 2,5M

Artikelnummer: 101148717

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Non-contact principle
  • Actuation from side
  • Flat design
  • Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
  • 2 reed contacts

Ordering data

Product type description

BN 310-RZ 2,5M

Article number (order number)

101148717

EAN (European Article Number)

4030661148045

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Working principle

magnetisch

Housing construction form

rechthoekig

Housing material

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Active area

Kunststof

Gross weight

138 g

General data - Features

Latching

Ja

Suitable for elevators

Ja

Number of snap-in contacts

1

Mechanical data

Actuating element

Magneet

Mechanical life, minimum

1.000.000.000 Operations

Actuating speed, maximum

18 m/s

Mounting

Behuizing met sleufgaten

Mechanical data - Switching distances

Note (Switching distance Sn)

Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering De opgegeven schakelafstanden gelden bij de bediening van individueel gemonteerde toestellen zonder ferromagnetische invloed. De afstand kan, positief of negatief, veranderen door ferromagnetische invloeden. Bij een opstelling van meerdere bedienmagneten moet er rekening gehouden worden met wederzijdse beïnvloeding.

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Repeat accuracy R

0,3 mm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Wire cross-section

0,75 mm2

Wire cross-section

18 AWG

Material of the Cable mantle

H03VV-F

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

25 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching current, maximum

3 A

Switching capacity, maximum

120 W

Switching capacity, maximum

120 VA

Electrical data - Digital Output

Design of control elements

Reed-contact

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

Note

Note (General)

De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet.

Bij de confrontatie van schakelaar en bedieningsmagneet moet de kleurenindeling overeenstemmen: rood (S) op rood (S) en groen (N) op groen (N). Dit geldt niet voor het bistabiele contact.

De schakelaar moet met een niet-magnetische tussenlaag van minstens 20 mm op ijzer gemonteerd worden.

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 26-04-2025 17:07