schmersal_s_icon.png

Bandscheefloopschakelaar

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)


  • metaalbehuizing
  • 2 Contacten

Naar de categorie
T/M 250 - (T. 250 M. 250)

T/M 250 - (T. 250 M. 250)


  • metaalbehuizing
  • Robuuste uitvoering

Naar de categorie
441 Bandscheefloopschakelaar

441 Bandscheefloopschakelaar


  • metaalbehuizing
  • 2 Contacten
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( basistoestel)
  • Geschikt voor zware werking

Naar de categorie
T. 454 Bandscheefloopschakelaar

T. 454 Bandscheefloopschakelaar


  • Behuizing grijs gietijzer,
  • Externe delen in edelstaal
  • 2 schakelhoeken (voorwaarschuwing, uitschakeling)

Naar de categorie
HDS

HDS


  • Platformconcept met verschillende functionele componenten
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Instelling van het schakelpunt
  • Symmetrie door getande, centraal geplaatste as
  • Centrale aansluitklem
  • Grote keuze in bedieningselementen

Naar de categorie
Toepassingsgebied:
Bandscheefloop- en slappekoordschakelaars lenen zich voor gebruik in de transporttechniek.

De bandscheefloopschakelaar wordt bij het zijdelings uitlopen van de transportband bediend. Dit signaal kan naargelang de uitrusting van de installatie tot het uitschakelen van de installatie of tot het starten van een automatische bandcorrectie leiden.