Archief
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • Afdichtingsgraad IP69K
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Resolutie 14 mm en 30 mm
  • Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1450 mm
Typebenaming van het product:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm
0250Hoogte van het veiligheidsveld 250 mm
0330Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm
0410Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm
0490Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm
0570Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm
0650Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm
0730Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm
0810Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm
0890Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm
0970Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm
1050Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm
1130Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm
1210Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm
1290Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm
1370Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm
1450Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm

(2)
14Resolutie 14 mm, reikwijdte 0,3 m ... 7 m
30Resolutie 30 mm, reikwijdte 0,3 m ... 10 m
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

Hoogte van het veiligheidsveld

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

Archief

SLC 420-E/R0170-14-69-RFB

Artikelnummer 101207003

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel
Archief

SLC 420-E/R0170-30-69-RFB

Artikelnummer 101206952

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel
Archief

SLC 420-E/R0250-14-69-RFB

Artikelnummer 101207004

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel
Archief

SLC 420-E/R0250-30-69-RFB

Artikelnummer 101206953

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel
Archief

SLC 420-E/R0330-14-69-RFB

Artikelnummer 101207005

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel
Archief

SLC 420-E/R0330-30-69-RFB

Artikelnummer 101206954

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel
Archief

SLC 420-E/R0410-14-69-RFB

Artikelnummer 101207006

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel
Archief

SLC 420-E/R0410-30-69-RFB

Artikelnummer 101206955

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel
Archief

SLC 420-E/R0490-14-69-RFB

Artikelnummer 101207007

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel
Archief

SLC 420-E/R0490-30-69-RFB

Artikelnummer 101206956

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel
Archief

SLC 420-E/R0570-14-69-RFB

Artikelnummer 101207008

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel
Archief

SLC 420-E/R0570-30-69-RFB

Artikelnummer 101206957

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel