SVE1/110-3Ö-24VDC
SVE1/110-3Ö-24VDC
Downloads
Typebenaming van het product: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 Sleutelkeuzeschakelaar |
2 | 2 Sleutelkeuzeschakelaar |
3 | 3 Sleutelkeuzeschakelaar |
(2) | |
zonder | Standaardsluitsysteem |
Z | Sluitsysteem met centrale sluitinstallaties |
(3) | |
zonder | Standaard Zilver |
SR/ | gekleurde sleutelkop |
(4) | |
xxx | Sleutelnummer(s) 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | Kleur sleutelkop>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle kleurencombinaties daarvan zijn mogelijk. |
(6) | |
zonder | Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontacten in serie |
-3OE | Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontacten in serie |
-W | Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontact apart |
(7) | |
24VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
Opmerking | Niet alle variaties kunnen geleverd worden.>De beschikbare typesleutel dient voor het omzetten van de typebeschrijving van het product. |
- Kunststofbehuizing
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SVE1/110-3Ö-24VDC |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103055240 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661640600 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001029 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001029 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Kleur van de behuizing |
Zwart Zilver |
Kleur van de sleutel |
Zilver |
Kleur van de sleutelkop |
Zilver |
Brutogewicht |
760 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipe |
Ja |
hulpontgrendeling |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
2 |
Aantal sleutelkeuzeschakelaar |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Positie sleutelkeuzeschakelaar |
gecentreerd |
Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
Sleutelnummer |
110 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
144 mm |
Breedte van de sensor |
96 mm |
Hoogte van de sensor |
169 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP20 IP65 |
Omgevingstemperatuur |
+0 ... +50 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
2,5 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
4 A |
Nominale voedingsspanning |
24 VDC |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Stroomverbruik, maximum |
8,5 W |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Schakelelement |
Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/2 NC, NC contacts in series |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Sleutel en driekantwerktuig inbegrepen in de levering (inclusief 1 sleutel voor noodgevallen): Sleutel en driekantwerktuig inbegrepen in de levering (inclusief 1 sleutel voor noodgevallen) |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
zie afbeelding: werkingsprincipe: sleutel 1-3 in pos. 1. magneet spanningsloos: sleutelschakelaar vergrendeld, NG-contacten gesloten, sleutel niet uitneembaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Schakelvoorbeeld
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13-09-2025 10:44