SZ 415-2-2477
Artikelnummer:
101178237
SZ 415-2-2477
Artikelnummer:
101178237
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Spertang met 5 boorgaten
- Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SZ 415-2-2477 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101178237 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661310183 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002594 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
100 g |
Mechanische gegevens
Deuraanslag |
Links |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets overige
Montagevoorbeeld
ID: ksz41m08
Werkwijze, werkingsprincipe
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05-06-2025 17:30