TFH 232-22UEDR
TFH 232-22UEDR
Typebenaming van het product: TFH 232(1) |
(1) | |
11UEDR | 1 maakcontact (NO)/1 verbreekcontact (NC) |
22UEDR | 2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Beschermkap met grotere opening
- Lage bedieningshoogte van het pedaal
- Hoge standvastigheid
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TFH 232-22UEDR |
Artikelnummer (bestelnummer) |
151192630 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661529189 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gemoffeld |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Aluminium |
Materiaal van de pedaal |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Met beschermkap |
Aluminium |
Kleur van het product: |
Wit aluminium |
Brutogewicht |
2.150 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geschikt voor noodstop |
Ja |
Aftasting mogelijk |
Ja |
Verkrijgbaar in blokkerende versie |
Ja |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal maakcontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
170 mm |
Hoogte |
189 mm |
Diepte |
274 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relatieve vochtigheid, minimum |
30 % |
Relatieve vochtigheid, maximum |
95 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
3.600 /h |
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
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Product in zijn omgeving (toepassing)
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14-05-2024 08:46