Veiligheidsfotocellen

Archief
SLB 200

SLB 200


  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLB240)
  • Reikwijdte 4 m

Naar de categorie
Archief
SLB 400

SLB 400


  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLB440)
  • Reikwijdte 15 m
  • Inbouwstekker draaibaar

Naar de categorie
Archief
SLB450

SLB450


  • Compacte bouwvorm Met geïntegreerde veiligheidsmodule
  • Hoge reikwijdte 75 m (reserve tot 90 m)
  • Automatische start of herstartblokkering
  • Veilige OSSD-uitgangen tot PLe
  • Stabiele metalen behuizing met stekker M12 of kabel
  • Model met verwarming voor outdoortoepassingen tot –30 °C
  • Instelhulp en diagnose-aanduidingen

Naar de categorie
Archief
Veiligheidsmodules tbv veiligheidslichtschermen 

Veiligheidsmodules tbv veiligheidslichtschermen 


Naar de categorie
Archief
Toebehoren

Toebehoren


Naar de categorie
Toepassingsgebied:
Optoelektronische beschermvoorzieningen worden gebruikt voor het beveiligen van toegangen, gevaarlijke plaatsen of gevarenzones.

De veiligheidsfotocellen van de serie SLB worden als toegangsbeveiliging voor gevaarlijke zones gebruikt. Deze contactloos werkende veiligheidscomponenten bereiken in verbinding met veiligheidsmodule SLB 200-C of SLB 400-C sturingscategorie 2 of 4 volgens ISO 13849-1.

Opbouw en werking:
Bij de optoelektronische veiligheidsvoorzieningen van de serie SLB/SLC/SLG zijn alle zenders en ontvangers in twee gescheiden behuizingen ondergebracht. Een veiligheidsveld bestaande uit onzichtbare infrarood lichtstralen wordt door de zender uitgezonden en door de ontvanger verwerkt. Wordt de lichtstraal onderbroken, dan wordt er direct een stopsignaal gegenereerd, dat de machine tot stilstand brengt.

Alle hier vermelde optoelektronische veiligheidsvoorzieningen zijn onderhoudsvrij en worden gekenmerkt door een eenvoudige montage en afstelling.