schmersal_s_icon.png

Z4VH 335-02Z-RMS-M20-1637

Varenummer: 101130484

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
HArm med rulle H
10HJusterbar pinne 10H
7HArm med rulle 7H
1KArm med rulle 1K
3KVinklet arm med rulle 3K
RMSMessingrulle

(3)
3slankt design
215stor konstruksjon

(4)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)
01/011 NC-kontakt venstre / 1 NC-kontakt høyre
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt
033 NC-kontakter

(5)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter

(6)
G24med lysdiode

(7)
utenKabelinngang M20
M201/2" NPT kabelinnføring
NPTM12-konnektor med A-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)
STM12-konnektor med B-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)

(8)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(9)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Gold-plated solid siver contacts

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Product type description

Z4VH 335-02Z-RMS-M20-1637

Article number (order number)

101130484

General data

Housing construction form

Normkonstruksjonsdesign

Actuator type to EN 50041

A

Housing material

formstøpt lett legering

Housing coating material

lakkert

Lever material

Metallfilm

Gross weight

295 g

General data - Features

Safety functions

Ja

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Arm med rulle

Roller material

Messing

Mechanical lifetime, minimum

30.000.000 Operations

Actuating speed, maximum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse

Note Bounce duration

Prelltid i henhold til aktiveringshastighet

Actuating torque, minimum

0,3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

60,6 mm

Width of sensor

40,5 mm

Height of sensor

129,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Switching element

Åpner (NC)

Switching principle

Moment

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Switchover time, maximum

2 ms

Material of the contacts, electrical

gullbelagt sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram

Diagram

EPLAN Produktgrafik

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 26.08.2025, 17:51