schmersal_s_icon.png

Z4VH 335-02Z-RMS-M20-1637

Artikelnummer: 101130484

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
HRullearm H
10HStangarm 10H
7HRullearm 7H
1KRullearm udadvent 1K
3KVinkel rulle på arm 3K
RMSMessing rulle

(3)
3slankt design
215bredt design

(4)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)
01/011 sluttekontakt (NO) venstre / 1 brydekontakt (NC) højre
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)
033 brydekontakter (NC)

(5)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter
2272Speciel rullebolt med krave
1183med aluminiumstav
1699-1udvendige skruer og klemmer lavet af rustfrit stål

(6)
G24med LED

(7)
udenKabelindgang M20
M201/2" NPT kabelindgang
NPTM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)
STM12 forbindelsesklemme med B-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)

(8)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(9)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Guldbelagte kontakter af solidt sølv

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

Z4VH 335-02Z-RMS-M20-1637

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101130484

Globale egenskaber

Konstruktionsform på hus

Norm konstruktionsdesign

Aktuatortype iht. DIN EN 50041

A

Materiale til kapsling

Sprøjtestøbning med lette legeringer

Materiale af husovertræk

enamelled

Armmateriale

Metal

Bruttovægt

295 g

Generelle data - egenskaber

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Antal sikkerhedskontakter

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

20.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm

Rullemateriale

Messing (ME)

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 koblinger

Aktiveringshastighed, maksimum

2,5 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse

Bemærk (preltid)

Preltid iht. aktuatorhastighed

Aktuatormoment, minimum

0,3 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

60,6 mm

Bredde på føler

40,5 mm

Højde på føler

129,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

4 A

Koblingselement

Åbner (NC)

Koblingsprincip

Spring kontakt

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Skiftetid, maksimum {ms}

2 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

guldbelagt sølv

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram over afbrydervandring

Diagram

EPLAN Produktgrafik

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Positionsafbryder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 20. april 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 29.09.2025 19.05