schmersal_s_icon.png

Z4VH 335-02Z-RMS-M20-1637

Numéro d'article: 101130484

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZRupture brusque
TAction dépendante (non applicable pour AF/S)

(2)
SPoussoir S
RPoussoir à galet R
HTête rotative à levier à galet H
10HLevier antenne 10H
7HTête rotative à levier à galet 7H
1KLevier à galet 1K
3KLevier à galet inversé 3K
RMSGalet en laiton

(3)
3forme étroite
215forme large

(4)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF
202 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité)
01/011 contact NF à gauche / 1 contact NF à droite
121 contact NO / 2 contacts NF
033 contacts NF

(5)
HAction dépendante avec contacts décalés
UEAction dépendante avec contacts chevauchants
2272Boulon spécial pour rouleau avec collier
1183avec tige en aluminium
1699-1Vis et collier de serrage extérieurs en acier inoxydable

(6)
G24avec LED

(7)
SansEntrée de câble M 20
M20Entrée de câble 1/2" NPT
NPTRaccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)
STRaccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)

(8)
2138Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité

(9)
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Contacts en argent massif doré

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

Z4VH 335-02Z-RMS-M20-1637

Référence d’article (n° de commande)

101130484

Caractéristiques globales

Modèle de boîtier

Construction normée

Levier selon DIN EN 50041

A

Matériau du boîtier

alliage léger,injecté

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Matériau du levier

métal

Poids brut

295 g

Données générales - Caractéristiques

Fonctions de sécurité

Oui

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

20.000.000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

tête rotatif à levier à galet

Matériau du galet

Laiton

Durée de vie mécanique, min.

30.000.000 manœuvres

Vitesse d'attaque, max.

2,5 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°

Remarque (temps de rebond)

Temps de rebond selon la vitesse d'actionnement

Couple d'actionnement, min.

0,3 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,75 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

60,6 mm

Largeur du capteur

40,5 mm

Hauteur du capteur

129,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1.000 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Elément de commutation

Contact de rupture

Principe de commutation

Rupture brusque

Fréquence de manœuvres

5.000 /h

Temps de commutation, max.

2 ms

Matériau des contacts, électriques

argent, doré

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

EPLAN Produktgrafik

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantZ/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Interrupteur de position
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 20 avril 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 29/09/2025 20:18