PS116-Z11-L200-K200
PS116-Z11-L200-K200
| Produkttypebetegnelse: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
| (1) | |
| Z11 | Springkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC) |
| Z02 | Springkobling 2 bryder (NC) |
| Z12 | Springkobling 1 sluttekontakt (NO) / 2 brydekontakter (NC) |
| Z11R | Springkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC) med stopfunktion |
| Z02R | Springkobling 2 sluttekontakter (NC) med stopfunktion |
| Z12R | Springkobling 1 sluttekontakt (NO) / 2 brydekontakter (NC) med stopfunktion |
| T11 | Krybekobling 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC) |
| T02 | Glidekobling 2 brydere (NC) |
| T20 | Glidekobling 2 slutter (NO) |
| T12 | Krybekobling 1 slutter (NO) / 2 brydere (NC) |
| T21 | Krybekobling 2 sluttere (NO) / 1 bryder (NC) |
| T03 | Glidekobling 3 brydere (NC) |
| T11UE | Krybekobling med overdækning 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC) |
| T02H | Krybekobling med kontakter i lag 2 brydekontakter (NC) |
| (2) | |
| L200 | Tilslutningsledning forneden, ledningslængde 2 m |
| LR200 | Tilslutningsledning til højre, ledningslængde 2 m |
| LR300 | Tilslutningskabel til højre, 3 m |
| LR500 | Tilslutningskabel til højre, 5 m |
| ST | Indbygningsstik M12 - kunststof - forneden |
| STR | Indbygningsstik M12, til højre |
| (3) | |
| S200 | Stødstang S200 Ø 6 mm |
| R200 | Rullearm R200 |
| K200 | Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm |
| K210 | Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm |
| K230 | Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 14 mm |
| K240 | Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod højre |
| K250 | Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod venstre |
| H200 | Rullearm - kunststofrulle Ø 16 mm - armlængde 24 mm |
| N200 | Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm)- kunststofrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm |
| J200 | Stangarm - kunststof - 200mm -Ø 6mm |
| (4) | |
| 0 | Materiale rulle/arm: plastik |
| 1 | Materiale rulle/arm: Rustfrit stål |
| 2 | Materiale rulle/arm: Messing |
| 3 | Materiale rulle/arm: Aluminium |
| 4 | Materiale rulle/arm: Stål |
- Med kabel nederst, 2 m
- Spring kontakt 1 Normalt åben kontakt (NO) / 1 Åbner (NC)
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
PS116-Z11-L200-K200 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103006637 |
| EAN (European Article Number) |
4030661442686 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
| Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
| Aktuatortype iht. DIN EN 50047 |
e |
| Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, Zink sprøjtestøbt, kromatisk |
| Aktivt område |
Metal |
| Bruttovægt |
92 g |
Generelle data - egenskaber
| Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
| Antal hjælpekontakter |
1 |
| Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Klassifikation
| At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
| B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 koblinger |
| B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 koblinger |
| Note |
at 10% Ie and ohmic load |
| Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
| Aktuator |
Rullearm udadvent K200 |
| Rullemateriale |
Plastik |
| Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
| Aktuator kraft, minimum |
7,5 N |
| Tvangsåbnings kraft, minimum |
40 N |
| Aktiveringshastighed, minimum |
10 mm/min |
| Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
| Aktuatormoment, minimum |
0,2 Nm |
| Tvangsåbningsstramning |
0,6 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
2 m |
| Tilslutning, Stik |
Med kabel Kabel, 4-polet |
| Antal ledningsårer |
4 |
| Kvadrat |
0,5 mm2 |
| Kabeltype |
LiYY |
| Forbindelse (mekanisk) |
under |
Mekaniske data - afmåling
| Længde på føler |
16,6 mm |
| Bredde på føler |
31 mm |
| Højde på føler |
83,6 mm |
| Diameter af rulle |
12 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP66 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
| Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
300 V |
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
| Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrisk data
| Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
400 A |
| Brugskategori AC-15 |
240 VAC |
| Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brugskategori DC-13 |
1,5 A |
| Koblingselement |
1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC) |
| Koblingsprincip |
Spring kontakt |
| Preltid, maksimum |
3 ms |
| Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
| Skiftetid, maksimum {ms} |
5,5 ms |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
UL-certifikat
CCC-certificering
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
| EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
| Komponentens betegnelse: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | se typenøgle |
| Komponentens beskrivelse: | Positionsafbryder |
| Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
| RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
| Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 |
| Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 3. marts 2021 |
![]() |
| Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.10.2025 04.20