PS116-Z11-L200-K200
PS116-Z11-L200-K200
Produkt-Typbezeichnung: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
Z02 | Sprungschaltung 2 Öffner (NC) |
Z12 | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
Z11R | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) mit Rastung |
Z02R | Sprungschaltung 2 Öffner (NC) mit Rastung |
Z12R | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) mit Rastung |
T11 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T02 | Schleichschaltung 2 Öffner (NC) |
T20 | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) |
T12 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
T21 | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T03 | Schleichschaltung 3 Öffner (NC) |
T11UE | Schleichschaltung mit Überdeckung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T02H | Schleichschaltung mit Staffelung 2 Öffner (NC) |
(2) | |
L200 | Anschlussleitung unten, Leitungslänge 2 m |
LR200 | Anschlussleitung rechts, Leitungslänge 2 m |
LR300 | Anschlussleitung rechts, 3 m |
LR500 | Anschlussleitung rechts, 5 m |
ST | Einbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten |
STR | Einbaustecker M12, rechts |
(3) | |
S200 | Druckbolzen Ø 6 mm |
R200 | Rollendruckbolzen R200 |
K200 | Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm |
K210 | Rollenhebel - Kunststoffrolle- Breite 5mm - Ø 14mm |
K230 | Winkelhebel - Kunststoffrolle Ø 14mm |
K240 | Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach rechts gebogen |
K250 | Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach links gebogen |
H200 | Rollenschwenkhebel- Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm |
N200 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm |
J200 | Stabschwenkhebel - Kunststoff - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | Material Rolle/Hebel: Kunststoff |
1 | Material Rolle/Hebel: Edelstahl |
2 | Material Rolle/Hebel: Messing |
3 | Material Rolle/Hebel: Aluminium |
4 | Material Rolle/Hebel: Stahl |
- Anschlussleitung unten, 2 m
- Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Kunststoffgehäuse
- Symmetrisches Gehäuse
- Schutzart IP66, IP67
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
PS116-Z11-L200-K200 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103006637 |
EAN (European Article Number) |
4030661442686 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Gehäusebauform |
Normbauform |
Antriebsform gemäß EN 50047 |
e |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, Zink-Druckguss, chromatiert |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Metall |
Bruttogewicht |
92 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
B10D Öffner (NC) |
20.000.000 Schaltspiele |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Rollenhebel K200 |
Werkstoff der Rolle |
Kunststoff |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft, minimum |
7,5 N |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
40 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
10 mm/min |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
1 m/s |
Betätigungsdrehmoment, minimum |
0,2 Nm |
Zwangsöffnungsdrehmoment |
0,6 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
2 m |
Anschlussart |
Anschlussleitung Kabel, 4-polig |
Aderquerschnitt |
0,5 mm2 |
Leitungstyp |
LiYY |
Anschluss (mechanisch) |
unten |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
16,6 mm |
Breite des Sensors |
31 mm |
Höhe des Sensors |
83,6 mm |
Durchmesser der Rolle |
12 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP66 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
300 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
400 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
240 VAC |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1,5 A |
Schaltelement |
1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Prelldauer, maximum |
3 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Umschaltzeit, maximum |
5,5 ms |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. März 2021 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2025, 04:14