PS116-Z11-L200-K200
PS116-Z11-L200-K200
Descrição do tipo de produtos: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Comutação ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
Z02 | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) |
Z12 | Comutação de ação rápida, 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
Z11R | Comutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção |
Z02R | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) com retenção |
Z12R | Comutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) com retenção |
T11 | Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T02 | Comutação lenta 2 normalmente fechados (NF) |
T20 | Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) |
T12 | Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
T21 | Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T03 | Comutação lenta 3 normalmente fechados (NF) |
T11UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T02H | Comutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
L200 | Cabo de ligação abaixo, comprimento do cabo 2 m |
LR200 | Cabo de ligação à direita, comprimento do cabo 2 m |
LR300 | Conector M12 incorporado, plástico - em baixo |
LR500 | Conector M12 à direita |
(3) | |
S200 | Pino de pressão S200 Ø 6 mm |
R200 | Pino de pressão com roldana R200 |
K200 | Alavanca com roldana - roldana plástica - largura 5 mm - Ø 14mm |
K210 | Alavanca com roldana - roldana plástica- largura 5mm - Ø 14mm |
K230 | Alavanca de roldana - roldana plástica Ø 14mm |
K240 | Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 22mm - inclinação para a direita |
K250 | Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 22mm - inclinação para a esquerda |
H200 | Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm |
N200 | Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 9,8 mm |
J200 | Alavanca tipo haste - plástica - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | Material roldana/alavancas: plástico |
1 | Material roldana/alavancas: aço inoxidável |
2 | Material roldana/alavancas: latão |
3 | Material roldana/alavancas: alumínio |
4 | Material roldana/alavancas: aço |
- Cabo de ligação em baixo, 2 m
- Comutação de ação rápida 1 Contato normalmente aberto (NA) / 1 Normalmente fechado (NF)
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
11930160 |
Descrição do tipo de produtos |
PS116-Z11-L200-K200 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103006637 |
EAN (European Article Number) |
4030661442686 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
|
cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Forma construtiva do compartimento |
Design construtivo padrão |
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047 |
e |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, zinco fundido sob pressão, cromado |
Área ativa |
Filme metálico |
Peso bruto |
92 g |
Propriedades globais - Características
Funções de segurança |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normalmente fechado (NF) |
20.000.000 comutações |
B10D Contacto normalmente aberto (NA) |
1.000.000 comutações |
Orientação |
a 10% le e carga resistiva |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca com roldana K200 |
material do rolete |
Plástico |
Mínima resistência mecânica |
10.000.000 comutações |
Força de acionamento, mínimo |
7,5 N |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
40 N |
Velocidade de atuação, mínimo |
10 mm/min |
Velocidade de atuação, máximo |
1 m/s |
torque de atuação, mínimo |
0,2 Nm |
Torque da abertura forçada |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
2 m |
Conexão, conector |
Cabo de ligação Cabo, 4-polos |
Número dos fios condutores |
4 |
Seção do cabo/fio |
0,5 mm2 |
Tipo de cabo |
LiYY |
Conexão (mecânico) |
em baixo |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
16,6 mm |
Largura de sensor |
31 mm |
Altura do sensor |
83,6 mm |
Diâmetro do rolete |
12 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP66 IP67 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +80 °C |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
300 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
3 |
Dados elétricos
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
400 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
240 VAC |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1,5 A |
Elemento de comutação |
1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF) |
Princípio de comutação |
Comutação de ação rápida |
Duração do impacto, máximo |
3 ms |
Frequência de comutação |
5.000 /h |
Tempo de comutação, máximo |
5,5 ms |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Certificação UL
Certificação CCC
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 01/06/2025 12:08