SZ400
Varenummer:
103015742
- Suitable for mounting inside and outside of the hazardous area
- Suitable for hinged and sliding guards
- To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
- For complex plant
- Prevents actuation of the switch
- Lockout tag with 6 circular holes
Ordering data
Product type description |
SZ400 |
Article number (order number) |
103015742 |
EAN (European Article Number) |
4030661505282 |
General data
Material of the bracket |
Metall |
Material of the operators |
Messing, belagt |
Colour of the operating element |
rød |
Colour of the bracket |
black |
Gross weight |
400 g |
Mechanical data - Dimensions
Length |
151 mm |
Width |
77 mm |
Height |
52 mm |
Diameter hole |
11 mm |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.08.2025, 01:26