schmersal_s_icon.png

T3C 235-11Z-M20

Varenummer: 151154218

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

T(1)C 235-(2)Z-(3)


(1)
3venstreutførelse
4Slagdørutførelse
5høyreutførelse

(2)
011 NC-kontakter
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt

(3)
utenKabelinngang M20
STM12-konnektor med A-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)
ST-2310M12-konnektor med B-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Ordering data

Product type description

T3C 235-11Z-M20

Article number (order number)

151154218

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Housing material

Metall, zinkdruckguss

Housing coating material

lakkert

Lever material

Rustfritt stål

Gross weight

190 g

General data - Features

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

1

Safety classification

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20 000 000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Dreiespak

Mechanical life, minimum

1 000 000 Operations

Positive break angle

12,5 °

Positive break torque

0,2 Nm

Opening angle

180°

Mechanical data - Connection technique

Termination

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Cable section, minimum

1 x 0,75 mm²

Cable section, maximum

1 x 2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

93 mm

Height of sensor

94,5 mm

Height of the actuator

78 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

NO-kontakt, NC-kontakt

Switching principle

Glidekontakt

Maximale Schalthäufigkeit

5 000 /h

Material of the contacts, electrical

Sølv

Brytervandringsdiagram

Diagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.05.2025, 03:06