MP-AZM150-1
Varenummer:
153046398
MP-AZM150-1
Varenummer:
153046398
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metall, painted
Ordering data
Product type description |
MP-AZM150-1 |
Article number (order number) |
153046398 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Stål |
Colour of the product |
Black |
Gross weight |
273 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
155 mm |
Depth |
5 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
4 x Zylinderkopfschraube M5 x 45 1 x Madenschraube M5 x 8 4x Unterlegscheiben |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Monteringseksempel
Monteringseksempel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.04.2025, 19:20