2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH
Varenummer:
103016968
2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH
Varenummer:
103016968
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Shaft station without intercom interface
Ordering data
Product type description |
2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH |
Article number (order number) |
103016968 |
EAN (European Article Number) |
4030661510620 |
General data
Gross weight |
500 g |
Ambient conditions
Ambient temperature |
-20 ... +70 °C |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
EU-samsvarserkklæring
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.04.2025, 08:05