2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH
Tuotenumero:
103016968
2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH
Tuotenumero:
103016968
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Shaft station without intercom interface
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103016968 |
EAN (European Article Number) |
4030661510620 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
500 g |
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature |
-20 ... +70 °C |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.8.2025 8.27