schmersal_s_icon.png

2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH

Artikelnummer: 103016968

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Schachtspraakstation zonder spraakstationinterface

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH

Artikelnummer (bestelnummer)

103016968

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661510620

Algemene gegevens

Brutogewicht

500 g

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur

-20 ... +70 °C

Taalfilter

Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring

EG-conformiteitsverklaring

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 26/09/2025 19:54