schmersal_s_icon.png

ACC-AZM-BOW-H-1-RD

Varenummer: 103027454

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Ordering data

Product type description

ACC-AZM-BOW-H-1-RD

Article number (order number)

103027454

EAN (European Article Number)

4030661525860

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Housing material

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Colour of the housing

rød

Gross weight

97 g

Mechanical data - Dimensions

Length

41,5 mm

Width

80 mm

Height

20 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 27.04.2025, 13:48