schmersal_s_icon.png

ACC-AZM-BOW-H-1-RD

Artikelnummer: 103027454

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

ACC-AZM-BOW-H-1-RD

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103027454

EAN (European Article Number)

4030661525860

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

husets farve

Rød

Bruttovægt

97 g

Mekaniske data - afmåling

Længde

41,5 mm

Bredde

80 mm

Højde

20 mm


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 23.09.2025 08.04