schmersal_s_icon.png

ACC-AZM-BOW-H-1-RD

Tuotenumero: 103027454

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-AZM-BOW-H-1-RD

Tuotenumero (tilausnumero)

103027454

EAN (European Article Number)

4030661525860

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Kotelon väri

punainen

Bruttopaino

97 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

41,5 mm

leveys

80 mm

Korkeus

20 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.9.2025 20.32