ACC-AZM400-BOW-6M-8M
Varenummer:
103038783
ACC-AZM400-BOW-6M-8M
Varenummer:
103038783
- Remote release via a wire rope
- Can be used as emergency exit or emergency release
- Length of sheathed steel core: 6 m
- Length: 8 m
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM400-BOW-6M-8M |
Article number (order number) |
103038783 |
EAN (European Article Number) |
4030661547824 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Gross weight |
276 g |
Mechanical data - Dimensions
Length |
52 mm |
Width |
40 mm |
Height |
15 mm |
Length of sheathed steel core |
6 m |
Length of the Bowden cable |
8 m |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Merk: Bowden-utløseren er tilleggsutstyr som kan brukes i forbindelse med magnetisk forrigling AZM400Z-...-BOW. Magnetsperre er ikke inkludert i leveransen. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.06.2025, 01:33