ACC-CGLD-M20-MS
Varenummer:
103006011
ACC-CGLD-M20-MS
Varenummer:
103006011
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- cable gland M20
- Metal film
Ordering data
Product type description |
ACC-CGLD-M20-MS |
Article number (order number) |
103006011 |
EAN (European Article Number) |
4030661439785 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
General data
Material |
nikkelbelagt messing |
Gross weight |
28 g |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
8 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Authorised cable section, minimum |
6 mm |
Authorised cable section, maximum |
12 mm |
Mechanical data - Dimensions
Screw length |
29,3 mm |
Thread length of the screw |
6 mm |
Screw diameter |
24,4 mm |
Diameter, metric ISO thread with pitch indication |
M20 x 1.5 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.08.2025, 15:55