schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

Varenummer: 101186490

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Shackle for fixing the wire rope to the eyebolt

Ordering data

Product type description

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

Article number (order number)

101186490

EAN (European Article Number)

4030661339528

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-02

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-02

eCl@ss number, version 9.0

23-13-01-02

ETIM number, version 7.0

EC002371

ETIM number, version 6.0

EC002371

General data

Material

Rustfritt stål NIRO

Gross weight

24 g

Mechanical data - Dimensions

Length

37 mm

Width

23,5 mm

Height

12 mm

Width of the locking rod

33,5 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 09.08.2025, 02:03