AZ/AZM201-B30-RTAG2P1
AZ/AZM201-B30-RTAG2P1
Product type description: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Door hinge on left-hand side |
R | Door hinge on right-hand side |
(2) | |
A | for mounting outside |
I | for mounting inside |
(3) | |
G1 | with door handle |
G2 | with rotating knob |
(4) | |
P1 | with emergency exit |
P20 | with emergency exit metal (Only for mounting outside) |
P25 | with emergency exit inset handle (Only for mounting outside) |
P30/P31 | with locking rod (Only for mounting outside) |
(5) | |
without | without lockout tag |
SZ | with lockout tag (Only for mounting outside) |
- One-hand emergency exit,
even in de-energised condition - Actuator for hinged guards
- Easy and intuitive operation
- No risk of injury from protruding actuator
- No supplementary door handles required
- Does not protrude into the door opening
Ordering data
Product type description |
AZ/AZM201-B30-RTAG2P1 |
Article number (order number) |
103025247 |
EAN (European Article Number) |
4030661512846 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Approvals - Standards
Note |
Sertifisering i kombinasjon med AZ/AZM201 |
General data
Housing material |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Material of the actuator |
formstøpt sink |
Material of the operators |
Aluminium, plastbelegg |
Emergency exit material |
Materiale, plast-belagt |
Gross weight |
1.000 g |
General data - Features
Emergency exit |
Ja |
Mechanical data
Grip |
Dreieknapp |
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Door hinge |
Høyre |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
2.000 N |
Holding force Fmax, maximum |
2.600 N |
Actuator mounted |
Utenfor |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
91 mm |
Width of the actuator |
115 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the emergency exit |
68 mm |
Width of the emergency exit |
115 mm |
Height of the emergency exit |
115 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.06.2025, 15:35