schmersal_s_icon.png

BS-H50-110-RKS

Varenummer: 153028034

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Roller lever thermoplastic - roller diameter 50 mm

Ordering data

Product type description

BS-H50-110-RKS

Article number (order number)

153028034

EAN (European Article Number)

4030661535920

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-12

ETIM number, version 7.0

EC001483

ETIM number, version 6.0

EC001483

General data

Material of the actuator

Rustfritt stål (V2A)

Gross weight

183 g

Mechanical data

Roller material

Plast

Positionierschritte für den Betätiger

10 °

Mechanical data - Dimensions

Width of Castor

18 mm

Diameter of Castor

50 mm

Length of the lever

110 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 30.06.2025, 03:21