schmersal_s_icon.png

BS-H50-110-RKS

Tuotenumero: 153028034

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Rullakääntövipu muovi 50 mm rulla

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BS-H50-110-RKS

Tuotenumero (tilausnumero)

153028034

EAN (European Article Number)

4030661535920

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-12

ETIM number, version 7.0

EC001483

ETIM number, version 6.0

EC001483

Yleiset ominaisuudet

Ohjainpään materiaali

Ruostumaton teräs (V2A)

Bruttopaino

183 g

Mekaaniset tiedot

Rullan materiaali

Muovi

Positionierschritte für den Betätiger

10 °

Mekaaniset tiedot - Mitat

Rullan leveys

18 mm

Rullan halkaisija

50 mm

Varren pituus

110 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 28.6.2025 4.05