BS-H50-110-RKS
Artikelnummer:
153028034
BS-H50-110-RKS
Artikelnummer:
153028034
- Rulle arm plastik - 50 mm Rullediameter
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BS-H50-110-RKS |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
153028034 |
EAN (European Article Number) |
4030661535920 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
Globale egenskaber
Materiale til aktuatoren |
Rustfrit stål (V2A) |
Bruttovægt |
183 g |
Mekaniske data
Rullemateriale |
Plastik |
Positioneringstrin for aktuator |
10 ° |
Mekaniske data - afmåling
Rullens bredde |
18 mm |
Diameter af rulle |
50 mm |
Længde på hævearm |
110 mm |
Sprog filter
Datablad
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.10.2025 21.51