MOUNTING PLATE KPL. MP AZM 415
Varenummer:
101149120
MOUNTING PLATE KPL. MP AZM 415
Varenummer:
101149120
- For simple mounting
- Subsequent adjustment enabled
- Suitable for all conventional profile systems
Ordering data
Product type description |
MONTERINGSPLATE KPL. MP AZM 415 |
Article number (order number) |
101149120 |
EAN (European Article Number) |
4030661149882 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Gross weight |
560 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
129 mm |
Height |
184 mm |
Depth |
7 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.09.2025, 10:53