MONTAGEPLATTE KPL. MP AZM 415
Tuotenumero:
101149120
MONTAGEPLATTE KPL. MP AZM 415
Tuotenumero:
101149120
- Asennuksen helpottamiseen
- mahdollista säätää jälkikäteen
- Sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MONTAGEPLATTE KPL. MP AZM 415 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101149120 |
EAN (European Article Number) |
4030661149882 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
560 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
129 mm |
Korkeus |
184 mm |
Syvyys |
7 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.8.2025 18.36