MONTAGE PLADE KPL. MP AZM 415
Artikelnummer:
101149120
MONTAGE PLADE KPL. MP AZM 415
Artikelnummer:
101149120
- Til enkel montering
- Efterfølgende justering aktiveret
- Passende til alle konventionelle profilsystemer
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
MONTAGE PLADE KPL. MP AZM 415 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101149120 |
EAN (European Article Number) |
4030661149882 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
560 g |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
129 mm |
Højde |
184 mm |
Dybde |
7 mm |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.10.2025 23.02