schmersal_s_icon.png

SE-AL20-2500 PACKED ALU. RAIL

Varenummer: 101172186

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Aluminium profile without aluminium leg
  • for Rubber profile SE-P70

Ordering data

Product type description

SE-AL20-2500 PAKKET ALUMINIUMSSKINNE

Article number (order number)

101172186

EAN (European Article Number)

4030661300344

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

General data

Material of the profile strip

Al-MG Si OF22

Gross weight

800 g

Mechanical data - Dimensions

Length

2.500 mm

Width

30 mm

Height

9 mm

Note

Note (General)

Største mulgie lengder ved å legge flere aluminiumsprofiler etter hverandre


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 15.08.2025, 14:58