schmersal_s_icon.png

AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC

Numer katalogowy: 101136368

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
bezIDC
SKTerminale śrubowe

(2)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC

(3)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N
Ikodowanie indywidualne

(4)
bezRyglowanie sprężyną
ARyglowany napięciem

(5)
bezdławica kablowa
STKonektor M12 x 1

(6)
B1z aktywatorem B1
B5z aktywatorem B5
B6Lz aktywatorem B6L
B6Rz aktywatorem B6R

(7)
bezZwolnienie ręczne
2197Boczne zwolnienie ręczne (Ryglowanie sprężyną)
1637złocone zestyki

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 zestyk NO, 1 zestyk NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC
11/021 zestyk NO, 1 zestyk NC / 2 zestyki NC
12/001 zestyk NO / 2 zestyki NC / -
12/111 zestyk NO, 2 zestyki NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC
12/021 zestyk NO, 2 zestyki NC / 2 zestyki NC
02/012 zestyki NC, - / 1 zestyk NC, -
02/102 zestyki NC, - / 1 zestyk NO, -

(2)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N

(3)
bezRyglowanie sprężyną
ARyglowany napięciem

(4)
B1z aktywatorem B1
B5z aktywatorem B5
B6Lz aktywatorem B6L
B6Rz aktywatorem B6R

(5)
1637złocone zestyki

(6)
2197Zwolnienie ręczne dla ryglowania sprężyną
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Double-insulated
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compact design
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Long life
  • High holding force
  • right-hand model
  • For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator

Ordering data

Product type description

AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC

Article number (order number)

101136368

EAN (European Article Number)

4030661280592

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Approvals - Standards

Certificates

IFA

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding

kodowanie indywidualne

Coding level according to EN ISO 14119

Wysokie / duże

Working principle

elektromechaniczne

Housing material

Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​

Material of the actuator

Stal nierdzewna

Gross weight

315 g

General data - Features

Power to lock

Tak

Manual release

Tak

Number of actuating directions

2

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Category

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2 000 000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Fault exclusion

Please note:

Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating radius, minimum

50 mm

Mechanical life, minimum

1 000 000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

1 000 N

Holding force Fmax, maximum

1 300 N

Latching force

30 N

Positive break travel

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Positive break force, minimum

17 N

Actuating speed, maximum

2 m/s

Mounting

Śruby

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

1 x M20 x 1,5

Termination

IDC

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

1 mm²

Allowed type of cable

flexible

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

90 mm

Height of sensor

84 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

zapobiegający skraplaniu

zapobiegający zamarzaniu

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

6 A

Rated control voltage

230 VAC

Required rated short-circuit current

1 000 A

Electrical power consumption, maximum

12 W

Switching element

2 zestyki (NC)

Note (Switching element)

Zestyk przełączny dwuprzerwowy Zb lub 2 zestyki NC lub 3 zestyki NC lub 4 zestyki NC z galwanicznie rozdzielonymi mostkami zestyków

Switching principle

slow action, positive break NC contact

Maximale Schalthäufigkeit

1 000 /h

Material of the contacts, electrical

Srebro

Electrical data - Magnet control

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Other data

Note (applications)

przesuwna osłona bezpieczeństwa

osłona zdejmowana

uchylna osłona bezpieczeństwa

Scope of delivery

Scope of delivery

Niedostępne jako część zamienna

Zaślepki uszczelniające do otworów

The actuator is included in the scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Ta metoda zakańczania (IDC) umożliwia proste podłączenie przewodów elastycznych bez konieczności stosowania końcówek kablowych

Aktywator nie jest dostępny oddzielnie.

Note (Manual release)

dół

Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Diagram ruchu wyłącznika

Diagram

Przykład montażu

101157613 AZM 170-11ZI-B6R 24VAC/DC
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Compact design
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Long life
  • High holding force

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:AZM 170 I
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Blokada elektromagnetyczna dla funkcji bezpieczeństwa
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa maszynowa2006/42/EG
 Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej2014/30/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 3 sierpnia 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.04.2025, 08:22