ACTUATOR AZM 170-B6
Numer katalogowy:
131123391
ACTUATOR AZM 170-B6
Numer katalogowy:
131123391
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Particularly suitable for hinged guards
- The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZM 170-B6 |
Article number (order number) |
131123391 |
EAN (European Article Number) |
8905236104398 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material of the actuator |
Stal nierdzewna |
Gross weight |
22 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
50 mm |
Actuator |
elastyczny |
Note
Note (General) |
Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Promień prowadzenia regulowany, minimum 50 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2 mm (a i b) |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Aktywator
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.04.2025, 10:33