schmersal_s_icon.png

BDF200-NH-20-SWS20-LT-LT-2875

Numer katalogowy: 103007790

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHPrzycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego bez kołnierza ochronnego
NHKPrzycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego z kołnierzem ochronnym
LT..Wybór (kolor przycisku podświetlanego)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)
PT..Przycisk grzybkowy

(2)
20Z zatrzymaniem awaryjnym: 2 zestyki (NO) pozycja 2-4>Bez zatrzymania awaryjnego: 2 zestyki (NO) pozycja 1-4
11Z zatrzymaniem awaryjnym: 1 zestyk (NO) / 1 zestyk (NC) pozycja 2-4>Bez zatrzymania awaryjnego: 1 zestyk (NO) / 1 zestyk (NC) pozycja 1-4
10Z zatrzymaniem awaryjnym: 1 zestyki (NO) pozycja 2-4>Bez zatrzymania awaryjnego: 1 zestyki (NO) pozycja 1-4

(3)
WS 2/3Przełącznik, 2/3 położenia przełączania
WT 2/3Przełącznik przyciskowy, 2/3 położenia przełączania
SW 20Przełącznik kluczowy / przycisk kluczowy, 2 położenia przełączania
LT..Przycisk podświetlany (wybór koloru)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)
PT..Przycisk grzybkowy

(4)
WS 2/3Przełącznik, 2/3 położenia przełączania
WT 2/3Przełącznik przyciskowy, 2/3 położenia przełączania
SW 20Przełącznik kluczowy / przycisk kluczowy, 2 położenia przełączania
LT..Przycisk podświetlany (wybór koloru)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)
PT..Przycisk grzybkowy

(5)
LT..Przycisk podświetlany (wybór koloru)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)
PT..Przycisk grzybkowy

(6)
bezBez lampki sygnalizacyjnej
G24z lampką wskaźnikową, czerwony (tylko dla −10)

(7)
bezw standardzie
2875Dowolnie mocowane pokrywki przycisków
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants

Ordering data

Product type description

BDF200-NH-20-SWS20-LT-LT-2875

Article number (order number)

103007790

EAN (European Article Number)

4030661451862

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Uwaga: patrz klucz zamówieniowy

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Climatic stress

IEC 60068-2-30

Versions

Obudowa zespołu

Housing material

Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​

Positions used, position 1

Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem

Positions used, position 2

Key selector switch 2 positions

Positions used, position 3

LT-2875, Przycisk podświetlany

Positions used, position 4

LT-2875.,Przycisk podświetlany

Gross weight

280 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Tak

Safety functions

Tak

Removable Terminals

Tak

Number of cable wires

16

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100 000 Operations

Mechanical data

Position of the cable gland

dół

Mechanical life, Emergency-Stop button

100 000 Operations

Mechanical life, Command devices

1 000 000 Operations

Mechanical life, Key operated- selector switch

30 000 Operations

Actuating stroke

3 mm

Actuating force, maximum

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Kontaktkraft, typisch

1 N

Mounting

wewnętrzne otwory montażowe

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

Dławica kablowa M20

Cable cross-section of the cable glands, minimum

6 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

13 mm

Wire cross-section

0,5 mm2

Terminal (mechanical)

Odłączalne zaciski śrubowe

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

69 mm

Depth

249 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistance to vibrations

10 … 100 Hz, z 20 g

Restistance to shock

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

24 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching principle

Wolnoprzełączające

cross-point-system

Maximale Schalthäufigkeit

1 200 /h

Material of the contacts, electrical

Ag-Ni 10 pozłacane

Status indication

Colour of the indicator lamp

without (Blanking plug, black)

Other data

Note (applications)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 03.05.2025, 10:53